Publiko produktet
CLOUD-30
Belux

CLOUD-30

CLOUD comprises several plug-in shell elements, which can be changed by bulging or indenting. As it has a modular structure, custom-made designs are available in addition to the standard sizes. The used material is a polyester membrane that has been made flame-resistant, durable and virtually tear-free through various refinement processes.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.51002403-30
  • Ürün ailesiSuspension lights
  • Ürün grubuCLOUD
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-05-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)520
  • Genişlik (mm)480
  • Derinlik (mm)480
İlgili
  • Ana malzemeKağıt
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115