Publiko produktet
BIGSIZE 30
Belux

BIGSIZE 30

SIZE is the generous dimensioning of light and shape and has been designed with a bell in mind. The thick-walled etched glass body sheds light into itself and creates a pleasant ambiance in the room. In addition, the light is deflected broadly onto the table surface, giving the table a lively shading. Due to the shape SIZE has a clear direction and can be used over long tables also.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.51002800
  • Ürün ailesiEnergy Save
  • Ürün grubuSIZE
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2012-01-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)2000
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)400
İlgili
  • Ana malzemeCam
  • İkincil malzemeAlüminyum
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiAydınlatma - Avizeler
  • IFC sınıflandırmasıAydınlatma Armatürü
  • UNSPSC adıInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC kodu391115