Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz

Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz

;

Berker B.7

Özgün ref.: berker-b7
Marka: Berker
Ürün ailesi: Electrical
Ürün grubu: Berker B.7
Yayınlanma tarihi: 2019-09-11
Sürüm: 1
Tip: Digital Inventory (Products)
indirme (3)

From extra subtle to extravagant. The Berker B.7 boasts impressive adaptability thanks to its wide variety of materials. This creates a range of different effects – not just visually, but texturally too.

The surrounds in the Berker B.7 design line are available in glossy glass: polar white, black, aluminium / aluminium / stainless steel / plastic: matt, polar white, anthracite, aluminium paint. Rockers and other cover plates in plastic: matt, polar white, anthracite or aluminium paint / glossy: polar white.

Versions: 1x to 5x / horizontal and vertical
External dimensions (1x): 95 x 90 mm


Ana malzeme: Melamine
İkincil malzeme: PC/ABS
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany

BIMobject Kategorisi: Elektrik - Çıkışlar ve Soketler
IFC sınıflandırması: Electrical Element
UNSPSC adı: Electrical terminals
UNSPSC kodu: 39121432
Uniclass 1.4 Kod: L74611
Uniclass 1.4 Tanım: Switches
Uniclass 2.0 Kod: PR-86
Uniclass 2.0 Tanım: Switchgear And Transformers
Uniclass 2015 Kod: Pr_75_51_17_50
Uniclass 2015 Tanım: Manual control switches
NBS Reference Kod: 86
NBS Reference Tanım: Switchgear And Transformers
CSI MasterFormat 2014 Code: 40 78 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Switches and Push Buttons
OmniClass Numarası: 23-35 31 31
OmniClass Başlığı: Switchgear
CSI UniFormat II Code: D50
CSI UniFormat II Title: ELECTRICAL
Bu ürün burada mevcut:
Europe
  • Poland

Bütün BIM objeleri gerçek üreticilerin doğrulanmış ve onaylanmış gerçek ürünleridir.