Publiko produktet
BETAFENCE Upgrade Swing Gates
Betafence

BETAFENCE Upgrade Swing Gates

3.6 / 5 yıldız3.6(15 incelemeler)

Manufacture in the USA

Single swing gates with Upgrade infill.
Two single swing frames are set together to create a double swing gate.

36" / 48" / 60" / 72" WIDE FRAME

44" / 70" / 94" / 118" HIGH FRAME

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.betafence-upgrade-swing-gates
  • Ürün ailesiSwing Gates
  • Ürün grubuUS gates
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-10-28
  • Baskı numarası1
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemeKarbon Çelik
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiPeyzaj - Kapılar

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika
Birleşik Devletler