Publiko produktet
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
DoubeWire868 With 3'' Square Post
    Betafence

    DoubeWire868 With 3'' Square Post

    Double Wire 868 Panel on 3'' Square Post


    Özellikler
    • PANELS
      Horizontal wire - 0,295 in. +-0,003in. (7,50mm +-0,08mm)

      Vertical wire - 0,216 in. +-0,003in. (5,50 +-0,08mm)

      POSTS

      • ASTM A500 Grade B
      • Cross section of post: 3” x 3”
      • Steel thickness 11ga (0.12”) or 12ga (0.105”)
      • Pregalvanized to conform to ASTM A653 with minimum zinc coating weight 0.60 oz/ft2
      • Length of post:
        • 72” for 4’h system
        • 108” for 6’h system
        • 132” for 8’h system


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.doubewire868-with-3-square-post
    • Ürün ailesiMetal Fence Panel
    • Ürün grubuNylofor 2D Super
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-05-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (inç)72
    • Genişlik (inç)99
    • Derinlik (inç)12
    İlgili
    • Ana malzemeToz Kaplama Çelik
    • İkincil malzemeGalvanize Çelik
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Fences & Traffic Security
    • IFC sınıflandırmasıDuvar

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler