Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Nylofor 3D + Nylofor-Twilfix

Özgün ref.: Nylofor3D-Nylofor-Twilfix
Marka: Betafence
Ürün ailesi: Metal Fence Panel
Ürün grubu: Nylofor 3D
Yayınlanma tarihi: 2021-04-07
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)

NYLOFOR 3D
Professional fencing 3D panel

The Nylofor® 3D system is the reference product on the market. This complete fencing system provides optimal protection, with style.  

Assets:
- Rigidity
- Complete system
- Long lifetime
- Efficient and fast installation
- Screeno® Line privacy screening compatibility

Width: 2500 mm 
Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 1930, 2030, 2430 mm  
(other dimensions available on request)

Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request


Ana malzeme: Galvanized steel
İkincil malzeme:
Tasarım yeri: Belgium
Üretim yeri: Belgium

BIMobject Kategorisi: Peyzaj - Çit Duvarı