Publiko produktet
BG-CLASSIC BGZ-S NW 400 heavy-duty channel
BG-CLASSIC BGZ-S NW 400 heavy-duty channel

    BG-CLASSIC BGZ-S NW 400 heavy-duty channel

    4.0 / 5 yıldız4.0(6 incelemeler)

    For areas that need to withstand heavy loads: High load class up to F900; suitable for asphalt surfaces; channel with cast iron frame set in concrete in Z profile; gratings can be bolted up to 8 times per metre; fittings can be replaced at any time.

    Özellikler
    • Application areas:

      Rail station, platform, container terminal, Fire brigade access road, airport (landside), Pedestrian zones, industry, Storage area, Land/forest paths, Logistics area, Parking area (truck), Parking area (car), block paving, Rest area, heavy-duty, garage.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.classic_bgzs-nw400
    • Ürün ailesiDrainage systems
    • Ürün grubuconcrete drainage systems
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2021-09-01
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)495
    • Genişlik (mm)499
    • Derinlik (mm)1000
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • İkincil malzemeCast iron
    • Tasarım yeriAvusturya
    • Üretim yeriAvusturya
    • Ağırlık net (Kg)225
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Other
    • IFC sınıflandırmasıNesne

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Asya Kuzey Amerika Afrika