Low-weight, highly stable channel body with or without slope and front-end safety seam. In addition to the 150 mm standard construction height, the MINI channel with a construction height of only 100 mm is available. Concrete components of up to 200mm in total height are available for higher volume. Slotted-/mesh gratings and ductile iron mesh grates up to load class C 250 kN complete the range. The grates are locked into position with patent and fixing clips.
Bölge bulunurluk durumu
| Avrupa | Asya | Kuzey Amerika | Afrika |
|---|---|---|---|
Åland | Birleşik Arap Emirlikleri | Birleşik Devletler | Mısır |
Almanya | Hindistan | Kanada | |
Andorra | Katar | ||
Arnavutluk | |||
Avusturya | |||
Belçika | |||
Beyaz Rusya | |||
Bosna Hersek | |||
Bulgaristan | |||
Cebelitarık | |||
Çek Cumhuriyeti | |||
Danimarka | |||
Estonya | |||
Faroe Adaları | |||
Finlandiya | |||
Fransa | |||
Guernsey | |||
Hırvatistan | |||
Hollanda | |||
İngiltere | |||
İrlanda | |||
Isle of Man | |||
İspanya | |||
İsveç | |||
İsviçre | |||
İtalya | |||
İzlanda | |||
Jersey | |||
Karadağ | |||
Kıbrıs | |||
Kuzey Makedonya | |||
Letonya | |||
Liechtenstein | |||
Litvanya | |||
Lüksemburg | |||
Macaristan | |||
Malta | |||
Moldova | |||
Monako | |||
Norveç | |||
Polonya | |||
Portekiz | |||
Romanya | |||
San Marino | |||
Sırbistan | |||
Slovakya | |||
Slovenya | |||
Svalbard | |||
Ukrayna | |||
Vatikan | |||
Yunanistan |