Publiko produktet
Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker
Biamp

Dynasound® DS1398 Low Profile Sound Masking and Paging Speaker

The DS1398 contains dual, horizontally opposed speakers which produce uniform sound dispersion ideally suited for reverberant under floor cavities or shallow ceiling plenums. An optional mounting bridge is available for use in ceiling plenums where conventional sound masking speakers are not applicable (specify DSSSB-4).

Özellikler
  • Keywords: ds1398, dynasound, low profile, sound masking, masking loudspeaker, paging, loudspeaker, speaker, dual, opposed, speakers, sound dispersion, under floor, under-floor, cavities, shallow ceiling, plenum,

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.ds1398_masking-loudspeaker
  • Ürün ailesiCambridge
  • Ürün grubuMasking Loudspeakers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-02-07
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Ses Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEC000682
  • ETIM AdıLoudspeaker set
  • UNSPSC adıAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kodu4511
  • Uniclass 2015 koduPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAudio-Visual Equipment
  • OmniClass numarası23-37 15 29 11 13
  • OmniClass başlığıLoudspeakers