Publiko produktet
R.5-V2200 Dual Driver, PC Horn-loaded, Weather-Resistant Loudspeaker
Biamp

R.5-V2200 Dual Driver, PC Horn-loaded, Weather-Resistant Loudspeaker

The R.5-V2200 is a complete horn/driver system designed for use in voice-range sound reinforcement and announcement / signaling applications.

AMPLIFIED LOUDSPEAKER CONTROLLERS
Community ALC404D is recommended for this product. Higher power ALC models may be used safely as well.

Özellikler
  • Keywords: dual-driver horn-loaded paging system, paging, paging system, horn, projector, r.5-v2200, r.5, v2200, r.5 v2200, r5-v2200, r5, r.5v2200, r5 v2200

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.r-5-v2200_community-projectors-and-horn
  • Ürün ailesiCommunity
  • Ürün grubuCommunity Projectors And Horns
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-10-23
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriBirleşik Devletler
  • Üretim yeriBirleşik Devletler
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiElektronikler - Ses Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • ETIM KoduEC000682
  • ETIM AdıLoudspeaker set
  • UNSPSC adıAudio and visual presentation and composing equipment
  • UNSPSC kodu4511
  • Uniclass 2015 koduPr_70_75_36_50
  • Uniclass 2015 açıklamasıLoudspeakers
  • CSI MasterFormat 2014 kodu11 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıAudio-Visual Equipment
  • OmniClass numarası23-37 15 29 11 13
  • OmniClass başlığıLoudspeakers