Publiko produktet
Vocia® VA-2060e Amplifier
Vocia® VA-2060e Amplifier
    Biamp

    Vocia® VA-2060e Amplifier

    The VA-2060e has local analog inputs, a dual power supply, and is EN 54-16 certified.
    Özellikler
      • Local background source support with single mic/line analog audio input for each channel (gain-adjustable, switchable phantom power)
      • Dual power supply:
        • AC Mains
        • Single or Dual 24V DC inputs
      • EN 54-16 certified, EN 60849 and AS 60849 verified
      • Covered by Biamp Systems’ five-year warranty

      Keywords: en54-16, en 54-16 certified, vocia, vocia va-2060e, vocia va2060e, vocia va 2060e, va-2060e, va 2060e, va2060e, paging, voice communications, voice, vocia paging, paging unit, cobranet

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.vocia-va-2060e_amplifier
    • Ürün ailesiVocia
    • Ürün grubuAmplifiers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-02-07
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiElektronikler - Ses Sistemleri
    • IFC sınıflandırmasıElektrikli Eleman
    • UNSPSC adıAudio and visual presentation and composing equipment
    • UNSPSC kodu4511
    • Uniclass 2015 koduPr_60_75_08_02
    • Uniclass 2015 açıklamasıAudio amplifiers
    • CSI MasterFormat 2014 kodu11 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıAudio-Visual Equipment
    • OmniClass numarası23-37 15 23 11
    • OmniClass başlığıStereo Amplifiers