Publiko produktet
100/P - PRESS FITTING
BIANCHI F.LLI

100/P - PRESS FITTING

Low lead connection with press-fit end "V" profile.

Bianchi Fittings Series 100 can be used  in the different systems applications (BSP union thread art.100, NPT union thread art.100/1, union solder art. 100/S,  union press art. 100/P, PEX 1807 art. 100/X.)

Özellikler
  • MATERIALS:
    Fitting: brass CW510L
    Nut: brass CW617N
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.100-P
  • Ürün ailesiRadiator valves and heating products
  • Ürün grubuThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-02
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • ETIM KoduEC003023
  • ETIM AdıFitting with 1 connection
  • UNSPSC adıPlumbing connectors
  • UNSPSC kodu40141720
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass numarası23-19 25 13 21 17
  • OmniClass başlığıFittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings