Publiko produktet
203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES
BIANCHI F.LLI

203C - MODULAR MANIFOLD WITH BALL VALVES

Bianchi F.lli manifolds with ball valve are the perfect solution for water heating systems. The handles have a 90° angle, making very easy opening and closing operations.

Nickel plated finishing.

Available from 2 to 4 outlets.

Özellikler
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Main connection: 3/4" and 1"
    Outlets: 3/4"

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.203C
  • Ürün ailesiManifolds
  • Ürün grubuLinear manifolds with valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-26
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıAkım Dağıtım Elemanı
  • ETIM KoduEC010298
  • ETIM AdıManifold valve
  • UNSPSC adıPlumbing fixtures
  • UNSPSC kodu3018
  • Uniclass 2015 koduSs_55_70
  • Uniclass 2015 açıklamasıWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHydraulic Manifolds
  • OmniClass numarası23-39 21 13 21
  • OmniClass başlığıManifolds
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING