Publiko produktet
297M - THERMOMETER GAUGE
BIANCHI F.LLI

297M - THERMOMETER GAUGE

Low lead and dzr thermometer gauge with thermometer with ISO 228 female-male thread.



Özellikler
  • MATERIALS:
    Nut: brass CW617N
    Fitting: CW511L
    Orings: EPDM

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 100°C
    Max working pressure: 10 bar
    Thermometer scale: 0-80°C

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.297M
  • Ürün ailesiRadiator valves and heating products
  • Ürün grubuThermostatic mixing valves and zone valves connections
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-03
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Bağlantılar
  • IFC sınıflandırmasıBoru Bağlantısı
  • ETIM KoduEC003023
  • ETIM AdıFitting with 1 connection
  • UNSPSC adıPlumbing connectors
  • UNSPSC kodu40141720
  • Uniclass 2015 koduPr_65_52
  • Uniclass 2015 açıklamasıPipe, tube and fitting products
  • CSI MasterFormat 2014 kodu40 79 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMiscellaneous Instruments, Calibration Equipment, Instrument Valves, and Fittings
  • OmniClass numarası23-19 25 13 21 17
  • OmniClass başlığıFittings
  • CSI UniFormat II koduC1030
  • CSI UniFormat II başlığıFittings