Publiko produktet
422B- BALL VALVE WITH PIPE UNION
BIANCHI F.LLI

422B- BALL VALVE WITH PIPE UNION

Ball valve with pipe union and butterfly handle.

Available with blue and red butterfly handle.

Özellikler
  • MATERIALS:
    Body: brass CW617N
    Ball: brass CW614N chromed plated
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar
    Threads: ISO 228
    Sizes: from 1/2" to 1 1/4"

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.422B
  • Ürün ailesiValves for water
  • Ürün grubuBall valves with pipe union
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011343
  • ETIM AdıBall valve
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC