Publiko produktet
425BZ - DZR BALL VALVE
BIANCHI F.LLI

425BZ - DZR BALL VALVE

4.8 / 5 yıldız4.8(22 incelemeler)

Female DZR brass ball valve with iron lever handle.



Özellikler
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N
    Orings: NBR

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 110°C
    Max working pressure: 25 bar

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.425BZ
  • Ürün ailesiValves for water
  • Ürün grubuDzr ball valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-02-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011343
  • ETIM AdıBall valve
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC