Publiko produktet
537E - DZR PRESS BALL VALVE
BIANCHI F.LLI

537E - DZR PRESS BALL VALVE

3.9 / 5 yıldız3.9(9 incelemeler)

DZR brass ball valve with press-fit ends "V" profile and iron lever handle.

Copper pipes press connections save time and labor compared to traditional soldering.


Özellikler
  • MATERIALS:
    Body: brass CW602N
    Ball: brass CW614N 
    Packing nut: PTFE

    TECHINICAL SPECIFICATIONS:
    Max working temperature: 120°C
    Max working pressure: 16 bar


Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.537E
  • Ürün ailesiValves for water
  • Ürün grubuDzr ball valves
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-03-02
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemePirinç
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Valfler
  • IFC sınıflandırmasıValf
  • ETIM KoduEC011343
  • ETIM AdıBall valve
  • UNSPSC adıValves
  • UNSPSC kodu401416
  • Uniclass 2015 koduSs_60
  • Uniclass 2015 açıklamasıHeating, cooling and refrigeration systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu23 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClass numarası23-27 31 00
  • OmniClass başlığıValves
  • CSI UniFormat II koduD30
  • CSI UniFormat II başlığıHVAC