Publiko produktet
Concrete drainage channel V100 class B125
Concrete drainage channel V100 class B125
Concrete drainage channel V100 class B125
    Bielbet

    Concrete drainage channel V100 class B125

    4.3 / 5 yıldız4.3(8 incelemeler)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class B125

    Özellikler
    • Available dimensions

      External dimensions :
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 150mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 100mm / depth 95mm
      • width 100mm / depth 145mm
      • width 100mm / depth 185mm


    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.C-V100-B125
    • Ürün ailesiConcrete drainage channels and trash boxes
    • Ürün grubuV100
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-03
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • İkincil malzemeCast iron
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • OmniClass numarası23-31 00 00
    • OmniClass başlığıPlumbing Specific Products and Equipment