Publiko produktet
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
Concrete drainage channel V150 class B125
    Bielbet

    Concrete drainage channel V150 class B125

    4.6 / 5 yıldız4.6(7 incelemeler)

    Concrete channel (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 2x 0,5m ductile iron grating, load class B125

    Özellikler
    • Available dimensions

      External dimensions :

      • lenght 1000mm / width 200mm / height 100mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 150mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
      • lenght 1000mm / width 200mm / height 250mm

      Internal dimensions :

      • width 150mm / depth 40mm
      • width 150mm / depth 90mm
      • width 150mm / depth 140mm
      • width 150mm / depth 185mm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.C-V150-B125
    • Ürün ailesiConcrete drainage channels and trash boxes
    • Ürün grubuV150
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-12-03
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • İkincil malzemeCast iron
    • Tasarım yeriPolonya
    • Üretim yeriPolonya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
    • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
    • OmniClass numarası23-31 00 00
    • OmniClass başlığıPlumbing Specific Products and Equipment