Publiko produktet
Concrete Monolite Channel TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Channel TC class D400

Reinforced concrete channel (concrete, C35/45, finned steel bar Ø 8mm), heavy type, without internal drop, load class D400.


Özellikler
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 1000mm / width 200mm / height 200mm
    • lenght 1000mm / width 300mm / height 300mm

    Internal diameter : 

    • Ø 90 mm 
    • Ø 160 mm 



Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CM-D400
  • Ürün ailesiConcrete drainage channels and trash boxes
  • Ürün grubuConcrete Monolite Channel
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-12-03
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBeton
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • OmniClass numarası23-31 00 00
  • OmniClass başlığıPlumbing Specific Products and Equipment