Publiko produktet
Concrete Monolite Trash Box TC class D400
Bielbet

Concrete Monolite Trash Box TC class D400

Concrete trash box (concrete C35/45 with an admixture of polypropylene fiber) reinforced with a ribbed bar ø8mm, edges with a 25mm steel angle, without internal drop, 0,5m ductile iron grating, outflow for the pipe Ø160, load class D400.




Özellikler
  • Available dimensions

    External dimensions :

    • lenght 500mm / width 200mm / height 500mm - H20
    • lenght 500mm / width 300mm / height 700mm - H30

    External dimensions :

    • width 150mm / depth 435mm
    • width 250mm / depth 575mm






Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.CM-D400-TB
  • Ürün ailesiConcrete drainage channels and trash boxes
  • Ürün grubuConcrete Monolite Channel
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-12-03
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeBeton
  • Tasarım yeriPolonya
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiSıhhi tesisat - Drenaj
  • IFC sınıflandırmasıİnşaat Elemanı
  • OmniClass numarası23-31 00 00
  • OmniClass başlığıPlumbing Specific Products and Equipment