Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

Bench with a Backrest

Özgün ref.: benchwithabackrest
Marka: BikeKeeper
Ürün ailesi: BikeKeeper
Ürün grubu: Outdoor furniture
İle (mm): 1940
Yükseklik (mm): 600
Derinlik (mm): 1096
Yayınlanma tarihi: 2016-08-23
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
SEATS, BKP102 Dark or light impregnated wood, the seat with or without a back rest

It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.


Ana malzeme: Wood
İkincil malzeme: Stainless steel
Tasarım yeri: Finland
Üretim yeri: Finland
Net Ağırlık (Kg): 30

BIMobject Kategorisi: Peyzaj - Outdoor Furniture
IFC sınıflandırması: Furnishing Element
Uniclass 1.4 Kod: L84553
Uniclass 1.4 Tanım: Outdoor
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_30_29_84
Uniclass 2015 Tanım: Street and site benches
OmniClass Numarası: 23-11 29 13 11
OmniClass Başlığı: Exterior Benches

BIMobject®