Publiko produktet
Bollard Single
Bollard Single
    BikeKeeper
    Arşivlendi

    Bollard Single

    PARKING BLOCK BKP201 reflective labels, imbedded or surface installation
    Özellikler
    • It is easy to create a pleasant, finished look for the yard with BikeKeeper outdoor furniture. Just like our bicycle racks, BikeKeeper outdoor furniture have been made to withstand wear and tear, knocks and weather variations.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.bollardsingle
    • Ürün ailesiBikeKeeper
    • Ürün grubuOutdoor furniture
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2016-08-23
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)1010
    • Genişlik (mm)50
    • Derinlik (mm)50
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriFinlandiya
    • Üretim yeriFinlandiya
    • Ağırlık net (Kg)20
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiPeyzaj - Bahçe mobilyası
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • Uniclass 2015 koduPr_20_76_08_51
    • Uniclass 2015 açıklamasıMetal bollards
    • OmniClass numarası23-11 29 35
    • OmniClass başlığıBollards