Publiko produktet
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
Bardage  25B
    BIOMETAL

    Bardage 25B

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Özellikler
    • prepaint steel
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BIO010004
    • Ürün ailesiMetal cladding
    • Ürün grubuProfiled wall cladding
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-01
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1030
    • Derinlik (mm)25
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)6.94
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları