Publiko produktet
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
Profil 1000 45
    BIOMETAL
    Arşivlendi

    Profil 1000 45

    Profiled trapezoidal cladding with or without insulation, thickness 0,63 mm or 0,75 mm - Length 1 500 to 12 000 mm
    Özellikler
    • prepaint steel
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.BIO010006
    • Ürün ailesiMetal cladding
    • Ürün grubuProfil 1000 45
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-03-01
    • Baskı numarası1
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)45
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • İkincil malzemeAlüminyum
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)7.18
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Tavan Aksesuarları