Publiko produktet
Peek Swivel
Blå Station
Arşivlendi

Peek Swivel

Swivel Peek is a swivel chair with auto-return and a seat shell of formfelt, fabric laminated on the inside. Among many other locations Swivel Peek can be used in offices, meeting rooms and libraries. Peek Swivel has a big family; Peek High, Peek Low, Peek 4, Boo and Peekaboo. Because of the special characteristics of the formfelt, the seat shell of Swivel Peek is sound absorbing. Design: Stefan Borselius.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.o46h
  • Ürün ailesiChairs
  • Ürün grubuPeek
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2013-02-03
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)855
  • Genişlik (mm)540
  • Derinlik (mm)570
İlgili
  • Ana malzemePolyester
  • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
  • Ağırlık net (Kg)9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiMobilya - Sandalyeler, Tabureler ve Banklar
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıFurnishings