Publiko produktet
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
Roof system for clay tile Portoghese Flexa
    Arşivlendi

    Roof system for clay tile Portoghese Flexa

    Portoghese Flexa is a clay tile from Italy which allows to adapt to different battens widths. This flexibility of installation enables installers to adapt to the particularities of roofs. The tiles are available in traditional colours. See the Italian version for more information.
    Özellikler
    • See the Italian version for complete information.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.tegole-braas-portoghese-flexa
    • Ürün ailesiRoof tiles
    • Ürün grubuBraas
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2019-07-26
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)261
    • Genişlik (mm)447
    İlgili
    • Ana malzemeFireclay
    • İkincil malzemeFireclay
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)3.2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıRoofing materials
    • UNSPSC kodu301515
    • Uniclass 2015 koduSs_30_40_95_40
    • Uniclass 2015 açıklamasıInterlocking tile roofing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıClay Roof Tiles
    • OmniClass numarası23-13 39 17 11
    • OmniClass başlığıClay Roof Tiles
    • CSI UniFormat II koduB3010
    • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings