Publiko produktet
Tradition Plus side flashing rh
Arşivlendi

Tradition Plus side flashing rh

AeroDek Tradition Plus tiles give the appearance of traditional concrete or clay, yet at only one-seventh of the weight of a concrete tile. AeroDek Tradition Plus represents a lightweight, easy to install and durable alternative.
Özellikler
  • Batten gauge 370 mm. Minimum Roof pitch 10°, maximum 90°. Dimensions (L x W) 410 x 1324 mm. Coverage 1260 mm +/- 1 mm (7 pan tile / each pan 180 mm wide). Units per m² of 2.15. Weight per m² 6.56 kg.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tradition-plus_side-flashing-rh_7180016_uk
  • Ürün ailesiPitched Roof Tile System
  • Ürün grubuAeroDek Tradition Plus
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-16
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1250
  • Genişlik (mm)143
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Üretim yeriBelçika
  • Ağırlık net (Kg)1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıRoofing materials
  • UNSPSC kodu301515
  • Uniclass 2015 koduPr_35_90_93_53
  • Uniclass 2015 açıklamasıMetal tile verge fittings
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 32 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıMetal Roof Tiles
  • OmniClass numarası23-13 39 17 15
  • OmniClass başlığıMetal Roof Tiles
  • CSI UniFormat II koduB3010
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings