Publiko produktet
Legacy Roof System
Legacy Roof System
    Arşivlendi

    Legacy Roof System

    Monier Legacy Mineral roof tiles is a modern, minimalist and exclusive tile profile with modern and vibrant colours that are perfect for modern architectural designs.
    Özellikler
    • Batten gauge 330 mm (310 - 330 mm) Minimum roof pitch 25°. Tile dimensions 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Units per m² 10-1 - 10.8. Weight per m² 56.6 - 60.5 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.legacy-mineral_7780059_my
    • Ürün ailesiPitched Roof Tile System
    • Ürün grubuLegacy Mineral
    • TipShowcase (Model)
    • Yayınlanma tarihi2023-02-08
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)330
    • Genişlik (mm)420
    • Derinlik (mm)25
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • Üretim yeriMalezya
    • Ağırlık net (Kg)5.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıRoofing materials
    • UNSPSC kodu301515
    • Uniclass 2015 koduPr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 açıklamasıConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıConcrete Roof Tiles
    • OmniClass numarası23-13 39 17 13
    • OmniClass başlığıConcrete Roof Tiles
    • CSI UniFormat II koduB3010
    • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings