Publiko produktet
Roof system for concrete tile Coppo del Borgo
Arşivlendi

Roof system for concrete tile Coppo del Borgo

The Coppo del Borgo is a concrete tile from Italy with a high undulating shape (height 79 mm, width 180 mm), shadows effect and a large dripping surface that enables rainwater draining. The Coppo del Borgo is available in different colours. See the Italian version for more information.
Özellikler
  • See the Italian version for complete information.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.tegole-wierer-coppo-del-borgo
  • Ürün ailesiRoof tiles
  • Ürün grubuWierer
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-06-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)420
  • Genişlik (mm)450
İlgili
  • Ana malzemeBeton
  • İkincil malzemeBeton
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)7.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • UNSPSC adıRoofing materials
  • UNSPSC kodu301515
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_95_40
  • Uniclass 2015 açıklamasıInterlocking tile roofing systems
  • OmniClass numarası23-13 39 17 11
  • OmniClass başlığıClay Roof Tiles
  • CSI UniFormat II koduB3010
  • CSI UniFormat II başlığıRoof Coverings