Publiko produktet
Membrane Adepar JS
Membrane Adepar JS
Membrane Adepar JS
Membrane Adepar JS
Membrane Adepar JS
    BMI

    Membrane Adepar JS

    Self adhesive, partial-bonded underlayer for inaccessible roofs. Underlayer of self protected two layers system when partial bonding is required for new works and reproofing on allowed supports.

    Özellikler
    • Waterproofing of non-accessible roofs.

      Two-layer semi-adhered waterproofing system:

      • On concrete and wooden substrates: old waterproofing, polyurethane surfaced with bitumen/glass fibre or with composite fibres, expanded polystyrene (EM Class);
      • On concrete slab.
      • On wooden boarding.
      • On steel deck.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Adepar-JS
    • Ürün ailesiFLAT ROOF
    • Ürün grubuWATERPROOFING
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2018-11-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2.5
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)10000
    İlgili
    • Ana malzemeBitumen
    • İkincil malzemeComposite
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)36
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıRoofing membranes
    • UNSPSC kodu30151505
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Waterproofing
    • OmniClass numarası23-13 25 17 13
    • OmniClass başlığıSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II koduB30
    • CSI UniFormat II başlığıROOFING