Publiko produktet
Membrane Paradiene SVV
Membrane Paradiene SVV
    BMI

    Membrane Paradiene SVV

    SBS elastomeric bitumen waterproofing torchable underlay. 

    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
    • High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
    • Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.
    Özellikler
    • Long life due to the exceptional retention of the original properties of the SBS elastomeric bitumen
      High resistance to cracking and weathering due to the elasticity of the SBS elastomeric bitumen binder
      Excellent dimensional stability due to the glass reinforcements.

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Paradiene-SVV
    • Ürün ailesiFLAT ROOF
    • Ürün grubuWATERPROOFING
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2018-11-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)2.5
    • Genişlik (mm)990
    • Derinlik (mm)9900
    İlgili
    • Ana malzemeBitumen
    • İkincil malzemeCam Elyafı
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)32.34
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıRoofing membranes
    • UNSPSC kodu30151505
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Waterproofing
    • OmniClass numarası23-13 25 17 13
    • OmniClass başlığıSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II koduB30
    • CSI UniFormat II başlığıROOFING