Publiko produktet
Membrane BMI System  Parafor Solo S
Membrane BMI System  Parafor Solo S
    BMI

    Membrane BMI System Parafor Solo S

    SBS elastomeric bitumen waterproofing membrane specifically designed for single layer systems. 

    • Reliable and easier torching due to the patented grooved underside. 
    • Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). 
    • High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. 
    • Numerous colours available
    Özellikler
    • A Reliable and easier toching due to the patented grooved underside. A Secure lapped joints due to the scarified fusible film on the selvedge (Siplast Icopal patent). A High resistance to cracking and puncturing, considerable elasticity due to the SBS elastomeric bitumen. A Numerous colours available
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Parafor-Solo-S
    • Ürün ailesiFLAT ROOF
    • Ürün grubuWATERPROOFING
    • Tipİnşaat Malzemesi
    • Yayınlanma tarihi2018-11-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)4
    • Genişlik (mm)990
    • Derinlik (mm)7920
    İlgili
    • Ana malzemeBitumen
    • İkincil malzemePolyester
    • Tasarım yeriFransa
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)35.28
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıRoofing membranes
    • UNSPSC kodu30151505
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 13 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıSheet Waterproofing
    • OmniClass numarası23-13 25 17 13
    • OmniClass başlığıSheet Waterproofing
    • CSI UniFormat II koduB30
    • CSI UniFormat II başlığıROOFING