Publiko produktet
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Gredos/Teide/Guadarrama rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Roof-System-TectumPro-T320-100-Gredos-Teide-Guadarrama
    • Ürün ailesiPITCHED ROOF
    • Ürün grubuWATERPROOFING AND INSULATION
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)205
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)1000
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • İkincil malzemePolistren (EPS)
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)49
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıRoofing materials
    • UNSPSC kodu301515
    • Uniclass 2015 koduEF_30_10
    • Uniclass 2015 açıklamasıRoofs
    • CSI UniFormat II koduB1020
    • CSI UniFormat II başlığıRoof Construction