Publiko produktet
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Logica Plana rooftile
TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Logica Plana rooftile
    BMI

    TECTUM PRO system insulation T320 100mm for Logica Plana rooftile

    The pitch roof solution with the insulation layer continous avoiding thermal bridges. Ready to get a NZEB. The metal batten fix on the insulation panel thanks to its shape, and besides this allows the roof tile installation.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Roof-System-TectumPro-T320-100-Logica-Plana
    • Ürün ailesiPITCHED ROOF
    • Ürün grubuWATERPROOFING AND INSULATION
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-11-13
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)160
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)1000
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • İkincil malzemePolistren (EPS)
    • Tasarım yeriİspanya
    • Üretim yeriİspanya
    • Ağırlık net (Kg)63
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • UNSPSC adıRoofing materials
    • UNSPSC kodu301515
    • Uniclass 2015 koduEF_30_10
    • Uniclass 2015 açıklamasıRoofs
    • CSI UniFormat II koduB1020
    • CSI UniFormat II başlığıRoof Construction