Publiko produktet
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top
    Icopal

    Green Roof PVC with EPS and Mineral Wool on Steel, Sedum Top

    Green roof system on a PVC 1 layer membrane system with a steel substrate insulated with EPS and mineral wool, topped with sedum.

    ---------- Recommended Product Configuration ---------
    1 - Steel Substrate - Thickness - 100.0mm - Depending on Construction
    2 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    3 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    4 - EPS - Thickness - 240.0mm
    5 - Mineral Wool - Thickness - 30.0mm
    6 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm
    7 - Fleece from Sedum Supplier - Thickness - 10.0mm
    8 - Sedum - Thickness - 50.0mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.STL_EPS_1-6mm-PVC_9010035
    • Ürün ailesiWater Proofing Membrane
    • Ürün grubuGreen Roof Mono Layer PVC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-05-20
    • Baskı numarası1
    • Derinlik (mm)30
    İlgili
    • Ana malzemePVC
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
    • OmniClass numarası23-13 39 31
    • OmniClass başlığıRoof Membranes