Publiko produktet
PVC with Mineral Wool on Wood
PVC with Mineral Wool on Wood
    Icopal

    PVC with Mineral Wool on Wood

    PVC 1 layer membrane system on an exposed roof with a wood substrate insulated with mineral wool
    ---------- Recommended Product Configuration --------
    1 - Wood Substrate - Thickness - 18.0mm - Depending on Construction
    2 - Vapour Barrier - Dampsperre X20 - Thickness - 0.2mm
    3 - Mineral Wool - Thickness - 300.0mm
    4 - PVC Monarplan FM - Thickness - 1.6mm

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.Wood_Min-Wool_1-6mm-PVC_9010001
    • Ürün ailesiWater Proofing Membrane
    • Ürün grubuMono Layer PVC
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-05-20
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePVC
    • Tasarım yeriNorveç
    • Üretim yeriNorveç
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlat roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMembrane Roofing
    • OmniClass numarası23-13 39 31
    • OmniClass başlığıRoof Membranes