Publiko produktet
Base SV 2-layer inverted roof system for extensive green roof on concrete non-insulated
Icopal

Base SV 2-layer inverted roof system for extensive green roof on concrete non-insulated

2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for green roofs:
1. Substrate: concrete
2. Primer
3. Base SV x 2
4. Fonda Geoplex, for drainage
5. Extensive roof

Özellikler
  • 2-layer SBS-modified bitumen built-in membrane torch applied on concrete substrate for green roofs.
    System can be used on concrete substrate.

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.base-sv-sedum-betong
  • Ürün ailesiWater Proofing Membrane
  • Ürün grubuBuilt in system
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-10-10
  • Baskı numarası1
  • Genişlik (mm)1000
İlgili
  • Ana malzemeBitumen
  • Tasarım yeriİsveç
  • Üretim yeriİsveç
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiİnşaat Malzemeleri - Waterproofing & Membranes
  • IFC sınıflandırmasıÇatı
  • ETIM KoduEG020300
  • ETIM AdıBuilding - Roofing materials
  • Uniclass 2015 koduSs_30_40_30_71
  • Uniclass 2015 açıklamasıReinforced bitumen membrane inverted roof covering systems
  • CSI MasterFormat 2014 kodu07 52 16.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıTorch-Applied Styrene-Butadiene-Styrene Modified Bituminous Membrane Roofing
  • OmniClass numarası23-13 39 31 13
  • OmniClass başlığıMulti Layer Roof Membranes