Publiko produktet
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
Advanced Contour Roof System
    Monier

    Advanced Contour Roof System

    The Advanced Contour Roof System from BMI Monier Malaysia offers a contemporary outlook while its Kilat Tech gives a glossy and shiny finish that you desire. 

    Özellikler
    • Advanced Contour Roof System 

      Batten gauge 345 mm (295 - 345 mm). Minimum Roof pitch 17.5°. Dimensions (L x W) 420 x 330 mm. Coverage 300 mm +/- 1mm. Weight per m² ± 43.6 kg

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.advanced-contour_7780053_my
    • Ürün ailesiPitched Roof Tile System
    • Ürün grubuAdvanced Contour
    • TipShowcase (Model)
    • Yayınlanma tarihi2024-05-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)420
    • Genişlik (mm)330
    • Derinlik (mm)73
    İlgili
    • Ana malzemeBeton
    • Üretim yeriMalezya
    • Ağırlık net (Kg)4.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • Uniclass 2015 koduPr_25_93_72_17
    • Uniclass 2015 açıklamasıConcrete interlocking tiles
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 32 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıConcrete Roof Tiles
    • OmniClass numarası23-13 39 17 13
    • OmniClass başlığıConcrete Roof Tiles

    Bölge bulunurluk durumu

    Asya