Publiko produktet
Bretagne
Bretagne
Bretagne
    Monier

    Bretagne

    Do you like sleek and modern? Then Bretagne is perfect. This is a quirky pan roof tile and not your average roof tile! For Instructional videos for applying the Monier Revit file, go to “Links” and “Instructional video”.
    Özellikler
    • Batten gauge 240 – 255mm. Minimum Roof pitch 24°. For roof pitches 15° - 24° consult with the Dakservice or sales contact. Dimensions (L x W) 350x 244 mm. Coverage 200 mm +/- 1 mm Units per m2 of 19.6 – 20.8. Weight per m2 51.0– 54.1 kg
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.bretagne_7770103_nl
    • Ürün ailesiPitched Roof Tile System
    • Ürün grubuBretagne
    • TipShowcase (Model)
    • Yayınlanma tarihi2024-06-20
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)350
    • Genişlik (mm)244
    • Derinlik (mm)50
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Üretim yeriFransa
    • Ağırlık net (Kg)2.6
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Çatı
    • IFC sınıflandırmasıÇatı
    • ETIM KoduEC003150
    • ETIM AdıRoof tile
    • Uniclass 2015 koduEF_30_10
    • Uniclass 2015 açıklamasıRoofs
    • CSI MasterFormat 2014 kodu07 32 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıClay Roof Tiles
    • OmniClass numarası23-13 39 17 11
    • OmniClass başlığıClay Roof Tiles

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Hollanda