Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
bobi/products/1673032c-5bde-4884-80ee-b1df2a84f8a7
Ev
Kategoriler
Mobilya
Posta Kutuları
Bobi Classic
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
Bobi
Takip et
Bobi Classic
The most popular letterbox is the original BOBI CLASSIC. It is suitable for receiving "normal" amounts of post. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
classic
Ürün ailesi
BOBI Letterboxes
Ürün grubu
Classic
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2012-11-22
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
500
Genişlik (mm)
320
Derinlik (mm)
210
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.bobi.com/products/bobi-letterboxes/bobi-classic-en-gb
Kurulum talimatları
http://www.bobi.com/products/bobi-letterboxes/bobi-classic-en-gb
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Çelik
İkincil malzeme
Polyester
Tasarım yeri
Finlandiya
Üretim yeri
Finlandiya
Ağırlık net (Kg)
6
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mobilya - Posta Kutuları
IFC sınıflandırması
Mobilya
UNSPSC adı
Cabinetry
UNSPSC kodu
301618
Benzer ürünler
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Front Loading-7 Door High Units
İndir
Salsbury Industries
4350 Series Mail Chest
İndir
Salsbury Industries
3300 Series Cluster Box Units Mailboxes
İndir
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Front Loading-5 Door High Units
İndir
Salsbury Industries
3600 Series Recessed Mounted 4B+ Horizontal Mailboxes-Rear Loading-6 Door High Units
İndir
Salsbury Industries
4375 Series Mail Package Drop
İndir