Publiko produktet
16-Series
16-Series
16-Series
    Bocci

    16-Series

    16 is formed by sequentially pouring three separate layers of molten glass – in varying opacities – on a horizontal plane. Each layer responds to the indeterminate shape of the previous pour to create a uniquely layered whole. Two of these pieces are then attached and illuminated with an internal LED lamp.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.16
    • Ürün ailesiElectrical equipment
    • Ürün grubuCeiling lamps
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2014-12-01
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeCam
    • İkincil malzemePaslanmaz Çelik
    • Tasarım yeriKanada
    • Üretim yeriKanada
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiAydınlatma - Tavan Monteli
    • IFC sınıflandırmasıLamba
    • UNSPSC adıLamps and lightbulbs
    • UNSPSC kodu391016
    • Uniclass 2015 koduPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 açıklamasıLamps
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıLamps
    • OmniClass numarası23-35 45 15
    • OmniClass başlığıLamps
    • CSI UniFormat II koduE10
    • CSI UniFormat II başlığıEQUIPMENT