Publiko produktet
2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET

2/MP FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - "Electa" METAL DOOR CABINET

4.2 / 5 yıldız4.2(6 incelemeler)
FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT - "Electa" METAL DOOR CABINET
Özellikler
  • FIRE HOSE SYSTEM FOR FIRE SERVICE USE DN 70 - FOR PILLAR HYDRANT Compliant with UNI 10779 Italian standard - Supplied with: - "Electa" DN 70 steel cabinet with metal door - Hydrant and coupling wrench (Italian standard) - White fire hose DN 70 UNI 9487 or Red fire hose DN 70 spec. ENI 0198.00 type B, standard lengths: 20m , 25m or 30m. - “INDUSTRIALJET” light alloy branchpipe DN 70 Ø 16 - UNI 11423 - Hose support
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.art-2-mp-sistema-servizio-soprasuolo-electa-portello-pieno
  • Ürün ailesiFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Ürün grubuFire hose system for pillar hydrants/Sistemi a servizio idranti soprasuolo
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa