Publiko produktet
205/C FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, STEEL COLLECTOR

205/C FIRE BRIGADE CONNECTION - HORIZONTAL, STEEL COLLECTOR

FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP FOR HORIZONTAL INSTALLATION - FLANGED TYPE - DN 125 (5") DN 150 (6")
Özellikler
  • FIRE BRIGADE CONNECTION FOR TRUCK PUMP - Italian Standard UNI 10779 - Two, three or four UNI DN 70 Female Connections with fire valves - With pressure relief valve(s), gate valve and check valve, steel collector - Flanged type. Horizontal installation.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.art-205-c-attacco-mandata-collettore-acciaio
  • Ürün ailesiFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Ürün grubuFire Brigade Connections/Attacchi di mandata VVF
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeÇelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması