Publiko produktet
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET
251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET

    251/A SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET

    SINGLE CYLINDRICAL COLUMN FOR FIRE CABINET STEEL OR STAINLESS STEEL
    Özellikler
    • Single cylindrical column for fire cabinet Made of carbon steel with RAL 3000 red polyester coating or unpainted AISI 304 stainless steel. Height 750 mm to floor. - Tube Ø 90mm, baseplate 200x200 mm, top plate 380x160 mm for “Electa 45” cabinet. - Tube Ø 110mm, baseplate 230x230 mm, top plate 490x230 mm for “Electa 70” and “Electa Maxi” cabinets.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.art-251-a-piantana-singola-cilindrica
    • Ürün ailesiFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
    • Ürün grubuColums for fire cabinets / Piantane per cassette antincendio
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2020-05-28
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeÇelik
    • Tasarım yeriİtalya
    • Üretim yeriİtalya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
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
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin