Publiko produktet
66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 2 OUTLETS

66/C DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 X 2 OUTLETS

3.8 / 5 yıldız3.8(6 incelemeler)
DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 - 2 OUTLETS UNI DN 70
Özellikler
  • DRY BARREL PILLAR HYDRANT STYLE EUR - DN 150 - Cast iron pillar fire hydrant style EUR, with two outlets UNI DN 70 (Italian Standard), with antifreeze automatic drainage system, according to EN 14384, CE marking. Type A - fire hydrant without break system Type C - fire hydrant with break system: the components of the operating system are joined at the breaking level in a manner that will separate if the column is broken by impact.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.art-66-c-pillar-hydrant-dn150-2out
  • Ürün ailesiFixed firefighting systems / Sistemi fissi di estinzione incendi
  • Ürün grubuPillar hydrants/Idranti soprasuolo
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemeCast iron
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Yangın koruması

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa