Publiko produktet
919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

919/A 920/A (SR) UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE

4.6 / 5 yıldız4.6(9 incelemeler)
UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - 1/2" - 3/4"
Özellikler
  • UPRIGHT SPRINKLER STANDARD RESPONSE - Thread size 1/2” NPT – Orifice size 1/2” (13mm) – K factor 80 - Thread size 3/4” NPT – Orifice size 17/32” (14mm) – K factor 115 Brass finish. Marked CE - UL/FM approved.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.art-919-a-920-a-sprinkler-upright-standard-response
  • Ürün ailesiSprinkler Systems/Sistemi automatici sprinkler
  • Ürün grubuSprinkler heads/Testine sprinkler
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-05-28
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Tasarım yeriİngiltere
  • Üretim yeriİngiltere
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiYangın Ürünleri - Sulama Sistemleri

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa