Publiko produktet
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
BOISE GLULAM® Beam
    Boise Cascade

    BOISE GLULAM® Beam

    4.3 / 5 yıldız4.3(24 incelemeler)
    BOISE GLULAM® beam products are manufactured with exterior-grade or wet-use adhesives that comply with all recognized standards.
    The benefit of the BOISE GLULAM® beams is the flexibility of the product. Our beams are manufactured in a variety of widths and depths with lengths up to 66 feet, with or without camber. A wide array of appearance options and layups make this one of the most versatile engineered wood products available. BOISE GLULAM® beams are available in the Northwest.
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.boise08
    • Ürün ailesiBeams
    • Ürün grubuBOISE GLULAMS
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2010-02-03
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemeAhşap
    • İkincil malzemeAhşap
    • Tasarım yeriBirleşik Devletler
    • Üretim yeriBirleşik Devletler
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiYapı - Beams & Lintels
    • IFC sınıflandırmasıYapısal Eleman
    • UNSPSC adıWood beams
    • UNSPSC kodu30103601
    • Uniclass 2015 koduPr_20_85_08_33
    • Uniclass 2015 açıklamasıGlued laminated timber beams
    • CSI MasterFormat 2014 kodu06 18 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıGlued-Laminated Beams
    • OmniClass numarası23-13 35 19 15 17
    • OmniClass başlığıEngineered Wood Products
    • CSI UniFormat II koduC10
    • CSI UniFormat II başlığıINTERIOR CONSTRUCTION

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika
    Birleşik Devletler
    Kanada