1/4" - 4", FF, FULL-PORT, EN 10226-1
DVGW-gas approved for HTB use (Hochtemperaturbeständigkeit) Class B 0,1 (0,1 bar @650°C for at least 30 minutes).
S84 EN331 BRASS BALL VALVE (yellow lever)
S84B00 1/4"
S84C00 3/8”
S84D00 1/2"
S84E00 3/4"
S84F00 1"
S84G00 1 1/4"
S84H00 1 1/2"
S84I00 2"
S84L00 2 1/2”
S84M00 3”
S84N00 4”
S84 EN331 BRASS BALL VALVE (yellow stubby handle)
S84CT0 3/8”
S84DT0 1/2"
S84ET0 3/4"
S84FT0 1"
S84GT0 1 1/4"
S84 EN331 BRASS BALL VALVE (blue lever)
S84D00A 1/2"
S84E00A 3/4"
S84F00A 1"
S84G00A 1 1/4"
S84H00A 1 1/2"
S84I00A 2"
S84 EN331 BRASS BALL VALVE (lockable handle)
S84B15 1/4"
S84C15 3/8”
S84D15 1/2"
S84E15 3/4"
S84F15 1"
S84G15 1 1/4"
S84H15 1 1/2"
S84I15 2"
S84L15 2 1/2”
S84M15 3”
S84N15 4”
S84 EN331 BRASS BALL VALVE (yellow t-handle)
S84B06 1/4"
S84C06 3/8”
S84D06 1/2"
S84E06 3/4"
S84F06 1"
S84 EN331 BRASS BALL VALVE (red t-handle)
S84B06R 1/4"
S84C06R 3/8”
S84E06R 1/2"
S84 EN331 BRASS BALL VALVE (blue t-handle)
S84E06B 3/4"
S84 EN331 BRASS BALL VALVE ("aus" lever)
S84D01 1/2"
S84E01 3/4"
S84F01 1"
Bölge bulunurluk durumu
| Asya | Avrupa | Okyanusya | Güney Amerika | Afrika | Kuzey Amerika |
|---|---|---|---|---|---|
Azerbaycan | Almanya | Avustralya | Brezilya | Fas | Birleşik Devletler |
Bahreyn | Avusturya | Yeni Zelanda | Ekvador | Gana | Guatemala |
Bangladeş | Belçika | Peru | Güney Afrika | Meksika | |
Birleşik Arap Emirlikleri | Bosna Hersek | Şili | Mauritius | Panama | |
Çin | Bulgaristan | Uruguay | Mısır | Trinidad ve Tobago | |
Endonezya | Çek Cumhuriyeti | Nijerya | |||
Ermenistan | Danimarka | Reunion | |||
Filipinler | Estonya | ||||
Güney Kore | Finlandiya | ||||
Hindistan | Fransa | ||||
Hong Kong | Hırvatistan | ||||
Irak | Hollanda | ||||
İran | İngiltere | ||||
İsrail | İspanya | ||||
Japonya | İsveç | ||||
Kamboçya | İsviçre | ||||
Katar | İtalya | ||||
Kazakistan | İzlanda | ||||
Kuveyt | Kıbrıs | ||||
Lübnan | Letonya | ||||
Malezya | Litvanya | ||||
Moğolistan | Lüksemburg | ||||
Pakistan | Macaristan | ||||
Singapur | Malta | ||||
Sri Lanka | Moldova | ||||
Suriye | Norveç | ||||
Suudi Arabistan | Polonya | ||||
Tayland | Portekiz | ||||
Tayvan | Romanya | ||||
Türkiye | Rusya | ||||
Ürdün | Slovakya | ||||
Vietnam | Slovenya | ||||
Ukrayna | |||||
Yunanistan |