Hizmetlerimizi sunmak için çerezler kullanıyoruz. Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz.
;

Bosch microwave oven HBC86K763S

Özgün ref.: HBC86K763S
Marka: Bosch
Ürün ailesi: Kitchen
Ürün grubu: Microwave oven
İle (mm): 560
Yükseklik (mm): 450
Derinlik (mm): 550
Yayınlanma tarihi: 2014-01-01
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (2)
Compact oven with integrated microwave and ColorGlass-front.


Ana malzeme: Stainless steel
İkincil malzeme: Glass
Tasarım yeri: Germany
Üretim yeri: Germany
Net Ağırlık (Kg): 40

BIMobject Kategorisi: Mutfak - Mutfak Gereçleri
IFC sınıflandırması: Furnishing Element
UNSPSC adı: Furniture and Furnishings
UNSPSC kodu: 56
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Tanım: Kitchen furniture